Termékek közzététele
Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35296
  • TermékcsaládWille
  • TermékcsoportEntré
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)82
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 névStorage Racks
  • OmniClass szám23-21 11 11 11
  • OmniClass névCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa