Termékek közzététele
Wille 2-tray wall with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray wall with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray wall with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray wall with coat hanger and bench Add-on section
Wille 2-tray wall with coat hanger and bench Add-on section
    Lekolar

    Wille 2-tray wall with coat hanger and bench Add-on section

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80975
    • TermékcsaládWille
    • TermékcsoportCombinations
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Racks
    • OmniClass szám23-21 11 11 11
    • OmniClass névCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings