Termékek közzététele
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
Wille Front stop 60 cm
    Lekolar

    Wille Front stop 60 cm

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81547
    • TermékcsaládWille
    • TermékcsoportEntré
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)588
    • Mélység (mm)22
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 névStorage Racks
    • OmniClass szám23-21 11 11 11
    • OmniClass névCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings