Termékek közzététele
LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Archivált

LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító270-lf-ststl-rec
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek