Termékek közzététele
LVC Model LV-186-983-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Archivált

LVC Model LV-186-983-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 126 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólv-186-983
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportLV Series Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek