Termékek közzététele
LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station
Archivált

LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 678 gpm >Three - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 4" Inlets & Outlet >2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómegatron-10nb-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek