Termékek közzététele
LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivált

LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 26 gpm >TM-26-LF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómegatron-tm-26-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportMegatron - TM Series Water Temperature Control Station
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek