Termékek közzététele
LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for  a Single Eye/Face Wash in a SS Cabinet
Archivált

LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Eye/Face Wash in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum = 9 gpm >Bi-Metal Thermostatic Element w/ 10 Year Warranty >1/2" Inlets with Union Angle Check Stops >1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 4 gpm Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóta-300-lf-ststl-exp
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportEmergency Mixing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek