Termékek közzététele
LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Archivált

LVC Model - TM-1520B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 165 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Check & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 Approved >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm-1520b-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportNext Generation Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek