Termékek közzététele
LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Archivált

LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow Rate = 2.0 gpm - Maximum Flow Rate = 452 gpm >Two - TM-2020B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlets x 3" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm-2020b-2p-lf-ststl-exp
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportNext Generation, High Capacity Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek