Termékek közzététele
LVC Model TM-2020B-3PS-LF - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Archivált

LVC Model TM-2020B-3PS-LF - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow Rate = 3.0 gpm - Maximum Flow Rate = 678 gpm >Two - TM-1520B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 4" Inlets x 4" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm-2020b-3ps-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportNext Generation, High Capacity Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek