Termékek közzététele
LVC Model - TM-800-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers in a SS Cabinet
Archivált

LVC Model - TM-800-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 56 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1" Inlets with Union Angle Check Stops >1-1/4" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm-800-lf-ststl-exp
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportEmergency Mixing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek