Termékek közzététele
LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection in a SS Cabinet
Archivált

LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 56 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets & Outlet with Dial Thermometer - Locking Reg >Redundant Cold Water By-Pass on Outlet Set @ 90F >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótm-850-lf-ststl-exp
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportEmergency Mixing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek