Termékek közzététele
LVC Model XL-150-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivált

LVC Model XL-150-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Checks & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóxl-150-lf
  • TermékcsaládMixing Valves for Liquid Services
  • TermékcsoportXL Series Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek