Termékek közzététele
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door

    LS/MID Sliding Door

    The gracefully designed sash in our sliding doors lets in more light and provides greater freedom for the architect. The lift and slide feature makes it easy to open and close. The outside handle is recessed and the interior handle is of a unique Let there be light design - visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. A lever mechanism allows for a weightless lift when the doors are opened. The sliding doors are available in many of the most common and most suitable wood types, with or without aluminium profiles on the outside. They are supplied untreated, stained or lacquered and are available in all colours on the NCS and RAL scale.
    Specifikáció
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLS-MID
    • TermékcsaládLet There Be Light
    • TermékcsoportSliding doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)5000
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15 13
    • OmniClass névWood Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Ázsia