Termékek közzététele
LTBL/FRENCH Window

LTBL/FRENCH Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Specifikáció
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLTBL-FRENCH
  • TermékcsaládLet There Be Light
  • TermékcsoportDoors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2400
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)105
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors and windows and glass
  • UNSPSC kód3017
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Ázsia