Termékek közzététele
Multi V S U7
Multi V S U7
    LG ELECTRONICS

    Multi V S U7

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Specifikáció
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóU7
    • TermékcsaládOutdoor unit
    • TermékcsoportVRF
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1625
    • Szélesség (mm)1090
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagRéz
    • Tervezés helyeDél-Korea
    • Gyártás helyeDél-Korea
    • Nettó tömeg (kg)157
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir conditioners
    • UNSPSC kód40101701