Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Pumpák
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Liberty Pumps
Követés
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
libertypumps-290series
Termékcsalád
Plumbing
Termékcsoport
Pumps
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-09-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
Szerelési útmutató
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
Műszaki leírás
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Pumpák
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Letöltés
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Letöltés
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Letöltés
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Letöltés
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Letöltés