Termékek közzététele
48" x 96" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4896 Series
Liberty Pumps

48" x 96" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4896 Series

Factory Assembled 2 hp Grinder Pumps 48" Diameter System Pre-designed QE-Series quadplex systems ship quick (2 days typical). These 48” diameter tanks are available with multiple depth options. Redundant operation provides better backup option. System is easily modified to run two pumps at a time for minimum flows. Cost effective option compared to 2 larger 5 hp grinders. BIM models and engineering specifications are available for these systems.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-2hp-quadplex-q4896
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps