Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Pumpák
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Liberty Pumps
Követés
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
3hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
libertypumps-3le03
Termékcsalád
Plumbing
Termékcsoport
Pumps
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-03-26
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
Szerelési útmutató
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Műszaki leírás
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Öntöttvas
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Pumpák
UNSPSC név
Pumps
UNSPSC kód
401515
Uniclass 2015 kód
Pr_65_53
Uniclass 2015 leírás
Pump products
OmniClass szám
23-27 17 00
OmniClass név
Pumps
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Letöltés
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Letöltés
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Letöltés
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Letöltés
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Letöltés