Termékek közzététele
3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

1.5 hp Vortex

  • 3" solids-handling
  • Horizontal 4" discharge
  • Single seal


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-3lev01
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportSewage and Sludge Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névSubmersible pumps
  • UNSPSC kód40151513
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 leírásSolids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 névSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok