Termékek közzététele
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package
Liberty Pumps

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-d3696series
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák