Termékek közzététele
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series
Liberty Pumps

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-hcv150-hcv200
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportValves for Liquid Services
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek