Termékek közzététele
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE100-series is a 1 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the LE100 is designed for years of trouble-free performance. Its quick-disconnect power cord allows for easy interchange and is available in 10'and 25' lengths. The LE100 can be ordered in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-le100series
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportSewage and Sludge Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák