Termékek közzététele
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH100 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. Built on the same platform as the LE100-Series, the LEH100 features all heavy cast iron housings, stainless steel fasteners and Liberty's quick-connect power cord design. Available in 2" or 3" discharge and a variety of voltages, the LEH100 has a maximum head of 53 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-leh100series
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportSewage and Sludge Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok