Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Pumpák
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Liberty Pumps
Követés
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
libertypumps-model406
Termékcsalád
Plumbing
Termékcsoport
Pumps
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-07-12
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
Szerelési útmutató
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
Műszaki leírás
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Pumpák
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Letöltés
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Letöltés
Patterson Pump Company
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM
4.6
(
15
)
Letöltés
Liberty Pumps
1 hp Simplex Grinder System, ProVore® 380
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Letöltés