Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Pumpák
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Liberty Pumps
Követés
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
libertypumps-xfl70
Termékcsalád
Plumbing
Termékcsoport
Pumps
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-05-11
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
Szerelési útmutató
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
Műszaki leírás
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Pumpák
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Letöltés
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Letöltés
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Letöltés
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Letöltés
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Letöltés