Termékek közzététele
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder
Liberty Pumps

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Available in various voltages Liberty’s XLSG-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSG features patented V-Slice®cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. • Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panels. Consult factory for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-xlsg-omnivore
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportSewage and Sludge Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)22
  • Szélesség (hüvelyk)9.68
  • Mélység (hüvelyk)9.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps