Termékek közzététele
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder
Liberty Pumps

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Explosion-proof design for hazardous locations 2 hp. 1-1/4" Discharge Liberty’s 2-stage XLSGX-Series Omnivore® grinders meet the demanding needs of commercial and residential sewage applications where hazardous location ratings are required. The XLSGX features patented V-Slice® cutter technology. This superior cutting system, made of 440 hardened stainless steel, shears rags, jeans, wipes, diapers, sanitary napkins and other debris into a fine slurry. The 2-stage design provides higher-pressure with maximum head capabilities to 185 feet. This performance allows installation of a centrifugal grinder where only progressive cavity designs were previously used in LPS systems. Applications include individual or groups of homes, motels, schools, shopping centers, lakefront developments and systems requiring pressure pumping of waste. Hazardous location rating meets: • Class 1, Division 1, Groups C & D • Class 1, Zone 1 Groups IIA and IIB • Meets FM Standards Complete factory pre-assembled systems are available in multiple basin sizes with non-sparking guide rails and intrinsically safe control panel options. Consult factory for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-xlsgx-omnivore
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportSewage and Sludge Pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)22
  • Szélesség (hüvelyk)9.68
  • Mélység (hüvelyk)9.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps