Termékek közzététele
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFIPU
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportFacade Cassettes
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-23
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFlashings
  • UNSPSC kód30151602
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Norvégia
Svédország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből