Termékek közzététele
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing, that has the same appearance as a sandwich panel with 'Thin' profile, gives a decorative covering and weather protection of the corner for buildings with sandwich panel walls with 'Thin' profiles. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. Both flanges of the flashing are adjustable to fit the actual wall thickness. This flashing is used in combination with the vertical joint flashing P-PIL6 on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP-ELHO
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportSandwich Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFlashings
  • UNSPSC kód30151602
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Norvégia
Svédország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből