Termékek közzététele
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the corner of buildings with sandwich panel walls. The flashing can be used together with sandwich panels with a maximum thickness of 120mm. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is used in combination with a vertical joint flashing on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSHBY
  • TermékcsaládWall System
  • TermékcsoportSandwich Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névFlashings
  • UNSPSC kód30151602
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 leírásFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Európa