Termékek közzététele
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Lindner Group
    Archivált

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9/5 csillag3.9(9 vélemény)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLMD_L601
    • TermékcsaládMetal Ceiling
    • TermékcsoportSuspended Metal Baffle Ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Metal Pan Ceilings