Termékek közzététele
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Single emission downlights for outdoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 490 lm, with a 122.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 55 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Specifikáció
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • TermékcsaládOrma
  • TermékcsoportUplights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)64
  • Mélység (mm)64
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika Afrika