Termékek közzététele
Warp 25 W
Warp 25 W
Warp 25 W
    Archivált

    Warp 25 W

    The Warp downlight has been designed in search for the perfect balance between aesthetics and functionality. The thin flange blends in well with the false ceiling; the optical compartment, in its embossed or "warm&chic" golden finishes, enhances the overall aesthetic value. Its shape was conceived so as to achieve optimum light efficiency, whilst providing maximum visual comfort thanks to a powerLED or arrayLED source. Warp is particularly suitable for illuminating shops, hotels and private homes.
    Specifikáció
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWarp-25-W
    • TermékcsaládWarp
    • TermékcsoportDownlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)204
    • Szélesség (mm)134
    • Mélység (mm)134
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.93
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Hasonló termékek