Termékek közzététele
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    STEM®WALL is a design and blackout barrier: it combines the subtlety of the STEM® barrier with an elegant covering, to enhance the exterior facades while preserving a part of discretion. Available on barred panels and openings in the STEM® Universe, STEM® WALL allows you to create visual continuity across the entire boundary, in order to draw a harmonious line around your layout projects.
    Specifikáció
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstemwall-barreaudage-aligne
    • TermékcsaládBar fence STEM®
    • TermékcsoportRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • UNSPSC névFencing
    • UNSPSC kód301520
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 19
    • OmniClass névFences
    • CSI UniFormat II kódG
    • CSI Uniformat II névSITEWORK

    Termék elérhetősége

    Afrika Európa