Termékek közzététele
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture

    The RA2-7F is a 7 watt 2" round fixed recessed light fixture for retrofit application. It is a high-performance, easy to install downlight solution that offers good light output, energy-efficiency and streamlined design. Suitable for wet locations.

    Specifikáció
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 40°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      CCT (DTW) Dim-to-Warm

      (3000 K ~ 2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 2½ " (64mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 640

      Lumens per Watt Up to 93

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 7W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2-luna-led-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • TermékcsaládDownlights
    • TermékcsoportLUNA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-27
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 00
    • OmniClass névElectrical Lighting

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika