HELIOS allows one to take ultimate control over the optical performance of the fixture. Including on-site hot and cold aiming, horizontal light source adjustment, vertical height adjustment of light source, 360-degree rotation, changeable optics, and layering of media. Get precise with tight beam angles down to 15 degrees. A perfect wall wash optic and goof-proof trimless options that prevents drywaller errors. Feel confident using the HELIOS series in museums, art galleries, and theatres.
2" and 3" options
Round, Square, Trim, Trimless, millwork
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |