Termékek közzététele
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash
    Liteline

    LUNA PRO 3.5" Square: Trim/Trimless/WallWash

    The LUNA PRO 3.5" is a high-performance recessed downlight offering high lumen output with 7-30W options. It includes a 2700 K – 5000 K color temperature selectable switch or is available in a Dim-to-Warm option. Fit design requirements in light commercial spaces with multiple trim and baffle finish options as well as a range of beam angles that provide a sleek look while providing high-quality illumination. The trimless adapter allows for a simple, straightforward installation to achieve a perfect trimless finish.

    Specifikáció
    • Aperture 3½ " (90mm)

      Application Trimless

      Approved Location Damp

      Certifi cation cETLus

      CRI 95

      CCT 2700 K - 5000 K

      (CCT switch)

      Dimming 1% (Standard)5

      Hole Cut 4¼ " × 4¼ "

      (108mm × 108mm)

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 hrs

      Max. Ceiling Thickness 17⁄8"

      Power Factor 0.9

      Power Supply Type Constant Current

      THD <35%

      Title 24 Yes

      TM-30 Annex E P1 / V- / F2

      Warranty Lifetime

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluna-pro-3-5-square
    • TermékcsaládDownlights
    • TermékcsoportLUNA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-27
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 00
    • OmniClass névElectrical Lighting

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika