Termékek közzététele
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
    Liteline

    SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square

    The SIGMA 2 deep regressed model was specifically designed for low-glare and quieter ceilings. It is available in both round and square, black and white trims, and a choice of reflector options to compliment your project setting.


    Specifikáció
    • Aperture 25⁄8" (67mm)

      Application Recessed

      Approved Location Wet

      Certifi cation cETLus

      CRI 90

      Dimming Yes

      Energy Star Yes

      Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

      Max. Ceiling Thickness 1½ "

      Power Factor >0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósigma-2-deep-regressed-led-fixture
    • TermékcsaládDownlights
    • TermékcsoportSIGMA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-27
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 00
    • OmniClass névElectrical Lighting

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika