Termékek közzététele
Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)
Liteline

Sigma 2 round Regressed LED Fixture (S201)

The SIGMA 2 Series boasts a sleek modern look with a broad offering of shapes, including pinspots, slots, and slopes. In addition, choose between multiples, regressed optics and tailored beam angles to match the intended look and feel of your architectural space. Add a hex cell louver, a softening, or a linear spread lens to further customize your fixture to further meet desired optical performance.

Specifikáció
  • Aperture 25⁄8" (66mm)

    Application Recessed

    Approved Location WET

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness ½ " (13mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    Title 24 Yes

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósigma-2-round-regressed-led-fixture
  • TermékcsaládDownlights
  • TermékcsoportSIGMA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-27
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 00
  • OmniClass névElectrical Lighting

Termék elérhetősége

Észak-Amerika