Termékek közzététele
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Specifikáció
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2434401
  • TermékcsaládLK Floor Heating
  • TermékcsoportAutomation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)112
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)16
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeÉsztország
  • Nettó tömeg (kg)0.125
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC kód401018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-27 11 19 13 11
  • OmniClass névDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING