Termékek közzététele
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® is a compact combination valve for easy filling of solar systems. The valve's compact design makes it easy to install even in tight spaces.

Two M 1" connections with surface for connection with flange, eg. 299189 see accessories. Two filling valves M ¾".

The valve requires no maintenance but the installation should be
checked regularly.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Max. working pressure: 1,0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard :G - male thread, ISO 228/1
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_321_multifill
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportFilling Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC