Termékek közzététele
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Male thread
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Male thread

LK 525 MultiZone Polar is a motorized 3-way zone valve for On/Off control intended for use in cooling systems where the temperature of the media can go below 0 °C. The plastic adapter is installed between the valve unit and the actuator to protect the actuator against condensation and icing. The zone valve is designed with a turning slide which allows it to withstand a larger pressure difference and ­reduces the risk of it stalling after longer periods of intermission. On the upper surface of the actuator is an indicator that shows which port is open.

The zone valve must not be installed with the motor underneath the valve unit. The valve needs to be insulated.

In case of a power failure, the valve cone stays in its current position. When the power is switched off, the valve can be manually set to the centre position, which distributes the flow between the circuits. Remove the motor and turn the spindle about 30° or turn until fluid flows through both valve ports. When the power is restored, turn the valve back to its original position and reinstall the motor.
Please note that the motor can be installed in only one position.

Specifikáció
      • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
      • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
      • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
      • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
      • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
      • Angle of rotation: 60°/360°
      • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
      • Thread standard: G - male thread
      • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz, 7 VA, 24 VAC, 50 Hz
      • Operation time: 8 seconds (60°)
      • Electrical connection: Fixed wire alternatively Molex®-compatible connector
      • Signal connector: Single pole SPST
      • Protection class: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
      • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
      • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
      • Material, slide/spindle: PPS Composite
      • Cable specification: Dimension 3 x 0.75 mm²
      • Wire colors: Blue, brown, black
      • External insulation: PVC
      • Connection: Molex® or Molex®-compatible connector, 6-circuit
      • Approvals:
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólk_525_multizone_polar_male_thread
    • TermékcsaládLK Armatur
    • TermékcsoportZone Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
    • Uniclass 2015 leírásHeating systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
    Åland
    Afganisztán
    Anguilla
    Algéria
    Argentína
    Amerikai Szamoa
    Albania
    Azerbajdzsán
    Antigua és Barbuda
    Angola
    Bolívia
    Ausztrália
    Andorra
    Bahrein
    Aruba
    Benin
    Brazília
    Cook-szigetek
    Ausztria
    Banglades
    Bahama-szigetek
    Bissau-Guinea
    Chile
    Észak-Mariana-szigetek
    Belgium
    Bhután
    Barbados
    Botswana
    Ecuador
    Fidzsi-szigetek
    Bosznia-Hercegovina
    Brit Indiai-óceáni Terület
    Belize
    Burkina Faso
    Falkland-szigetek
    Francia Polinézia
    Bulgária
    Brunei Szultanátus
    Bermuda
    Burundi
    Francia Guyana
    Guam
    Ciprus
    Christmas Island
    Brit Virgin-szigetek
    Comore-szigetek
    Guyana
    Kelet-Timor
    Csehország
    Dél-Korea
    Caribbean Netherlands
    Csád
    Kolumbia
    Kiribati
    Dánia
    Egyesült Arab Emírségek
    Costa Rica
    Dél-afrikai Köztársaság
    Paraguay
    Marshall-szigetek
    Egyesült Királyság
    Észak-Korea
    Curaçao
    Dél-Szudán
    Peru
    Mikronéziai Szövetségi Államok
    Észak-Macedónia
    Fülöp-szigetek
    Dominikai Közösség
    Dzsibuti
    Suriname
    Nauru
    Észtország
    Grúzia
    Dominikai Köztársaság
    Egyenlítői-Guinea
    Uruguay
    Niue
    Fehéroroszország
    Hongkong
    Egyesült Államok
    Egyiptom
    Venezuela
    Norfolk-sziget
    Feröer-szigetek
    India
    El Salvador
    Elefántcsontpart
    Palau
    Finnország
    Indonézia
    Grenada
    Eritrea
    Pápua Új-Guinea
    Franciaország
    Irak
    Grönland
    Etiópia
    Pitcairn-szigetek
    Gibraltár
    Irán
    Guadeloupe
    Gabon
    Salamon-szigetek
    Görögország
    Izrael
    Guatemala
    Gambia
    Szamoa
    Guernsey
    Japán
    Haiti
    Ghána
    Tokelau
    Hollandia
    Jemen
    Honduras
    Guinea
    Tonga
    Horvátország
    Jordánia
    Jamaica
    Kamerun
    Tuvalu
    Írország
    Kambodzsa
    Kajmán-szigetek
    Kenya
    Új-Kaledónia
    Izland
    Katar
    Kanada
    Kongó
    Új-Zéland
    Jersey
    Kazahsztán
    Kuba
    Kongói Demokratikus Köztársaság
    United States Minor Outlying Islands
    Lengyelország
    Kína
    Martinique
    Közép-afrikai Köztársaság
    Vanuatu
    Lettország
    Kirgizisztán
    Mexikó
    Lesotho
    Wallis és Futuna
    Liechtenstein
    Kókusz-szigetek
    Montserrat
    Libéria
    Litvánia
    Kuvait
    Nicaragua
    Líbia
    Luxemburg
    Laosz
    Panamaváros
    Madagaszkár
    Magyarország
    Libanon
    Puerto Rico
    Malawi
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
    Mayotte
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
    Nyugat-Szahara
    San Marino
    Srí Lanka
    Réunion
    Spanyolország
    Szaúd-Arábia
    Ruanda
    Svájc
    Szingapúr
    São Tomé és Príncipe
    Svalbard and Jan Mayen
    Szíria
    Seychelle-szigetek
    Svédország
    Tádzsikisztán
    Sierra Leone
    Szerbia
    Tajvan
    Szenegál
    Szlovákia
    Thaiföld
    Szent Ilona
    Szlovénia
    Törökország
    Szomália
    Ukrajna
    Türkmenisztán
    Szudán
    Vatikán
    Üzbegisztán
    Szváziföld
    Vietnam
    Tanzánia
    Togo
    Tunézia
    Uganda
    Zambia
    Zimbabwe
    Zöld-foki Köztársaság