Termékek közzététele
LK 820 ThermoVar® - Male thread
LK

LK 820 ThermoVar® - Male thread

LK 820 ThermoVar® is a 3-way thermic loading valve for solid fuel/storage tank installations. The valve is intended to ensure both an optimal temperature stratification in the storage tank and a high return temperature to the boiler, thus incresasing the efficiency of the system. Tarring and condensation are prevented which prolongs boiler life.

LK 820 can be equipped with an insulation - see under ­Accessories. For more information, please see the product sheet for insulations.

The valve can be mounted at any angle. LK 820 ThermoVar® can easily be adapted for right- or left-hand mounting. The valve can be installed in three different positions.

In the standard version the valve is intended for installation in position II. It can easily be adapted for installation in position I. For delivery of valves intended for installation in position III, please contact our Sales Department.

Specifikáció
    • Opening temperature: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C or 80 °C
    • Working temperature: (45 °C - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 °C - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_820_thermovar_male_thread
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportThermic Valves & Check valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Automation
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC