Termékek közzététele
LK 842 ThermoMix® P - Male thread
LK

LK 842 ThermoMix® P - Male thread

LK 842 ThermoMix® P is a 4-way mixing valve for mounting on heating boilers.

LK 842 ThermoMix® P is suitable for motorization.

The valve can be mounted at any angle. LK 842 ThermoMix® P can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Leakage: < 1,5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm 
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólk_842_thermomix_P_Male_thread
    • TermékcsaládLK Armatur
    • TermékcsoportMixing Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
    • Uniclass 2015 leírásHeating systems
    • OmniClass szám23-27 31 29
    • OmniClass névMixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC