Termékek közzététele
LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut
LK

LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut

LK MultiConnections are a series of fittings for easy installation.
Connections with fixed threads are designed for LK Armatur systems with O-ring seals (not M 1”).

Flat surfaces are sealed with fibre gaskets.

See accessories for suitable fibre gaskets.

Specifikáció
    • Working temperature: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Max. working pressure: 1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportCouplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC