Termékek közzététele
LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Pump group with direct supply
LK

LK HydronicGroup C/C 90 - LK 861 - Pump group with direct supply

LK HydronicGroup is a complete pump group that is suitable for heating systems where direct supply or mixed supply is desirable.

LK HydronicGroup comprises a high efficient circulation pump, insulation, wall mounting bracket and two ball valves with thermometer. In the model where mixed supply is desired, a three-way mixing valve is included.

A manifold for two, optionally three, pump groups is available as an accessory, see accessories and spare parts. Wall mounting bracket is not included with manifold, it must be ordered separately, see accessories and spare parts.

Specifikáció
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 10-75 W, depending on pump speed
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 100 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPa
      • Media 1:Wilo: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2:Taco: Water - Glycol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Circulating pumps: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_hydronicgroup_cc90_861_Pumpgroup_with_direct_supply
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportPump Groups
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC