Termékek közzététele
Straight pipe waste, DN 400
Straight pipe waste, DN 400
    Logiwaste
    Archivált

    Straight pipe waste, DN 400

    Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters. The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.

    Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4311-15-TT021SS
    • TermékcsaládPipe Systems
    • TermékcsoportStraight pipes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)13500
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Waste