Termékek közzététele
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

The Lovato DN40 S-300 direct pump group is used for the circulation of the heating/ cooling transfer fluid in the systems. It can be directly installed on the zone manifolds Hercules range indipendently to the zone manifold connections (adapter kit for zone manifold DN65 and DN50) Hercules is the first ready-to-use system on which twin pumps can be installed.
Specifikáció
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhercules-s-300-dn40
  • TermékcsaládHERCULES
  • TermékcsoportDN 40
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika